High Purity Chemical Liquid Valve
藥液用氣控閥/接頭一體型 LVC
系列 | 型式 | 閥形式 | 適用配管外徑 | 內孔徑 (mmø) |
---|---|---|---|---|
LVC | 氣控型 接頭一體型 | N.C./N.O./ 複動 | 公釐: 3 ~ 25 英吋: 1/8 ~ 1 | 4 ~ 22 |
藥液用氣控閥/鎖牙型 LVA
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-tw/img1-img1-img1-036-LVA.jpg)
系列 | 型式 | 閥形式 | 適用 配管外徑 | 內孔徑 (mmø) |
---|---|---|---|---|
LVA | 氣控型 鎖牙型 | N.C./N.O./ 複動 | 1/8 ~ 1 | 2 ~ 22 |
LVA | 氣控型 有機溶劑 對應 | N.C./N.O./ 複動 | 公釐: 6 ~ 19 英吋: 1/4 ~ 1 | 4 ~ 22 |
藥液用閥/手動型(接頭一體型/鎖牙型) LVH
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-tw/img1-img1-img1-037-LVH.jpg)
系列 | 型式 | 閥形式 | 管連接口徑 適用配管外徑 | 內孔徑 (mmø) |
---|---|---|---|---|
LVH | 手動型 接頭一體型/鎖牙型 | N.C. | 1/8 ~ 1/2 公釐: 3 ~ 12 英吋: 1/8 ~ 1/2 | 4 ~ 12 |
LVH | 手動型 有機溶劑 對應 | N.C. | 公釐: 6 ~ 19 英吋: 1/4 ~ 1 | 4 ~ 12 |
藥液用氣控閥/小型 LVD
系列 | 型式 | 閥形式 | 適用配管外徑 註) 公釐 | 適用配管外徑 註) 英吋 | 內孔徑 (mmø) |
---|---|---|---|---|---|
LVD | 接頭一體型 | N.C./N.O./ 複動 | 3 ~ 19 | 1/8 ~ 3/4 | 2 ~ 16 |
LVD | 直管型 | N.C./N.O./ 複動 | 6 ~ 19 | 1/4 ~ 3/4 | 4 ~ 16 |
LVD-F/FN | LQ1接頭一體型 | N.C./N.O./ 複動 | 3 ~ 25 | 1/8 ~ 1 | 4 ~ 22 |
LVD-F/FN | LQ2接頭一體型 | N.C./N.O./ 複動 | 6 ~ 25 | 1/4 ~ 1 | 4 ~ 22 |
LVD-F/FN | 直管型 | N.C./N.O./ 複動 | 6 ~ 25 | 1/4 ~ 1 | 4 ~ 22 |
藥液用氣控閥/外部無金屬 LVQ
系列 | 型式 | 閥形式 | 適用配管外徑 公釐 | 適用配管外徑 英吋 | 內孔徑 (mmø) |
---|---|---|---|---|---|
LVQ | 接頭一體型 | N.C./N.O./ 複動 | 3 ~ 25 | 1/8 ~ 1 | 4 ~ 22 |
LVQ | Space-saving type | N.C./N.O./ 複動 | Fitting size: 2 ~ 6 | Fitting size: 2 ~ 6 | 4 ~ 22 |
LVQ | 直管型 | N.C./N.O./ 複動 | 6 ~ 25 Note) | 1/4 ~ 1 Note) | 4 ~ 22 |