氣壓管/接頭/驅動控制元件
FR3層聚氨酯管 TRTU
系列 | 氣壓管外徑 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|
TRTU | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黑、白、紅、藍、黃、綠 | 空氣・水 |
金屬快速接頭 KQB2
系列 | 尺寸 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|---|
KQB2 | 公釐 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQB2 | 英吋 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
外部全金屬製附快速接頭調速閥 AS-X737
型式 | 系列 | 氣缸側 連接口徑 | 適用氣壓管外徑 |
---|---|---|---|
外部全金屬製 | AS-X737 | R1/8 ~ 3/8 | φ6 ~ φ10 |
金屬L型 AS
型式 | 系列 | 氣缸側 連接口徑 |
---|---|---|
金屬L型 | AS12□0 ~ AS42□0 | M3 ~ 1/2 |