產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 氣壓缸  » 浮動接頭/桿端

浮動接頭/桿端

浮動接頭 J

    ・複動體氣壓缸吸收「 芯偏移」 或「 平行精度不足」,不需要對準軸心
  • 2D CAD
    查看 2D CAD
  • 浮動接頭 J
    說明書
    型式 系列 查看搜尋結果
    輕量輕巧型JT查看搜尋結果
    輕負載用輕量型JC
    標準型JA,JAF,JAL
    標準型JA-X530,JAF-X530,JAL-X530
    重載重型JAH,JAHF,JAHL
    薄型氣壓缸專用型JB
    不鏽鋼型JS查看搜尋結果
型式系列適用氣壓缸內徑 (mm)
輕量輕巧型JT20,25,32,40
輕負載用輕量型JC20,25,32,40,50,63
標準型JA,JAF,JAL6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160
標準型JA-X530,JAF-X530,JAL-X530180,200
重載重型JAH,JAHF,JAHL40,50,63,80,100
薄型氣壓缸專用型JB12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160
不鏽鋼型JS10,15,16,20,25,32,40,50,63

桿端關節軸承(活塞桿前端金具) KJ□D

    ・平滑旋轉,可自動調芯
    ・容許傾斜角19°
    ・與氣壓缸連接以外也可使用
    ・作為搖擺機構的補助金具對應
    ・可縮短搖擺機構的設計工時、安裝工時
系列螺牙尺寸 [mm]適用氣壓缸內徑
KJ□DM4~M42CJ2系列: ø10, ø16
CM2系列: ø20~ ø40
CG1系列: ø20~ø100
CA2系列: ø40 ~ø100
MB系列: ø32~ø125
MB1 系列: ø32~ø125
CQ2系列: ø12~ø100
C85系列: ø8~ø25
C75系列: ø32, ø40
C76系列: ø32, ø40
C95 系列: ø160~ ø250
C96系列: ø32~ø125
CP96系列: ø32~ø125

Go Top