產品情報 »
產品目錄
» 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
» 真空產生器
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元 (zh-tw)
- Compact Compressor (zh-tw)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L (zh-tw)
- 壓力控制元件 (zh-tw)
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
真空產生器 ZH

-
・小型・輕量
全長:最大減11% (6.7mm縮短) [直接配管型]
通口高度:最大減25% (9.1mm縮短) [直接配管型]
質量:最大減74% (65.1g削減) [直接配管型]
容積: 最大減39% (12cm3削減) [盒型]
・4種類的安裝方法
直接安裝、標準托架安裝、L型托架安裝、DIN導軌安裝
・備有消音器及標準托架
-
2D CAD
查看 2D CAD 真空產生器 ZH
說明書
Series Nozzle diameter
(mm)查看搜尋結果 ZH05DSA 0.5 查看搜尋結果 ZH07DSA 0.7 查看搜尋結果 ZH10DSA 1.0 查看搜尋結果 ZH13DSA 1.3 查看搜尋結果 ZH15DSA 1.5 查看搜尋結果 ZH18DSA 1.8 查看搜尋結果 ZH20DSA 2.0 查看搜尋結果 ZH05B□A 0.5 查看搜尋結果 ZH07B□A 0.7 查看搜尋結果 ZH10B□A 1.0 查看搜尋結果 ZH13B□A 1.3 查看搜尋結果 ZH15B□A 1.5 查看搜尋結果 ZH18B□A 1.8 查看搜尋結果 ZH20B□A 2.0 查看搜尋結果 真空產生器 ZH
自我宣告書
Series Nozzle diameter
(mm)查看搜尋結果 ZH05DSA 0.5 ZH07DSA 0.7 ZH10DSA 1.0 ZH13DSA 1.3 ZH15DSA 1.5 ZH18DSA 1.8 ZH20DSA 2.0 ZH05B□A 0.5 ZH07B□A 0.7 ZH10B□A 1.0 ZH13B□A 1.3 ZH15B□A 1.5 ZH18B□A 1.8 查看搜尋結果 ZH20B□A 2.0 查看搜尋結果 真空產生器 ZH
歧管規格
Series Nozzle diameter
(mm)查看搜尋結果 ZH05DSA 0.5 ZH07DSA 0.7 ZH10DSA 1.0 ZH13DSA 1.3 ZH15DSA 1.5 ZH18DSA 1.8 ZH20DSA 2.0 ZH05B□A 0.5 ZH07B□A 0.7 ZH10B□A 1.0 ZH13B□A 1.3 ZH15B□A 1.5 ZH18B□A 1.8 查看搜尋結果 ZH20B□A 2.0 查看搜尋結果
Body type | Series | Nozzle diameter (mm) | Max. suction flow [L/min(ANR)] | Air consumption [L/min(ANR)] | Guidelines for applicable pad (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Body ported type | ZH05DSA | 0.5 | 6 | 13 | 2 to 13 |
Body ported type | ZH07DSA | 0.7 | 12 | 27 | 2 to 20 |
Body ported type | ZH10DSA | 1.0 | 26 | 52 | 2 to 32 |
Body ported type | ZH13DSA | 1.3 | 40 | 88 | 2 to 50 |
Body ported type | ZH15DSA | 1.5 | 58 | 117 | 2 to 100 |
Body ported type | ZH18DSA | 1.8 | 76 | 165 | 2 to 125 |
Body ported type | ZH20DSA | 2.0 | 90 | 201 | 2 to 150 |
Box type (Built-in silencer) | ZH05B□A | 0.5 | 6 | 13 | 2 to 13 |
Box type (Built-in silencer) | ZH07B□A | 0.7 | 12 | 27 | 2 to 20 |
Box type (Built-in silencer) | ZH10B□A | 1.0 | 26 | 52 | 2 to 32 |
Box type (Built-in silencer) | ZH13B□A | 1.3 | 40 | 88 | 2 to 50 |
Box type (Built-in silencer) | ZH15B□A | 1.5 | 58 | 117 | 2 to 100 |
Box type (Built-in silencer) | ZH18B□A | 1.8 | 76 | 165 | 2 to 125 |
Box type (Built-in silencer) | ZH20B□A | 2.0 | 90 | 201 | 2 to 150 |