大型3通口電磁閥 VP3145/3165/3185
系列 | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv | 消耗( 電力 (W) | 可真空 使用 |
---|---|---|---|---|---|
VP3145 | 26 | 0.35 | 7.0 | 12 | -101.2 kPa |
VP3165 | 有效斷面積: 330 mm2 | 有效斷面積: 330 mm2 | 有效斷面積: 330 mm2 | 12 | -101.2 kPa |
VP3185 | 有效斷面積: 670 mm2 | 有效斷面積: 670 mm2 | 有效斷面積: 670 mm2 | 12 | -101.2 kPa |