產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 方向控制元件  » 氣引導式3通口電磁閥

3通口電磁閥/氣引導・提動式 VP300/500/700

    ・全波整流器內藏(AC的場合)
    ・長壽命: 5000萬次以上
    ・氣引導閥內藏濾網
    ・外部氣引導型真空可以使用
    ・底座型式: VV3P3, VV3P5, VV3P7
系列流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消耗(
電力
(W)
可真空
使用
VP3004.20.231.01.55(標準)
0.55(附節電迴路)
0.4(低瓦特規格)
-100 kPa
VP5008.90.202.11.55(標準)
0.55(附節電迴路)
0.4(低瓦特規格)
-100 kPa
VP70015.30.223.71.55(標準)
0.55(附節電迴路)
-100 kPa