產品情報 »
產品目錄
» 電動驅動器/單軸機器人
» 滑台型
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元 (zh-tw)
- Compact Compressor (zh-tw)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L (zh-tw)
- 壓力控制元件 (zh-tw)
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
電動滑台型/薄型 LES

規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺桿導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步進馬達 (伺服 DC24V) | LES8□ | 30,50,75 | MAX.1 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4 ,8 |
步進馬達 (伺服 DC24V) | LES16□ | 30,50,75,100 | MAX.3 | MAX.3 | MAX.400 | 5,10 |
步進馬達 (伺服 DC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.5 | MAX.400 | 8、16 |
伺服馬達 (DC24V) | LES8□A | 30,50,75 | MAX.1 | MAX.1 | MAX.400 | 4,8 |
伺服馬達 (DC24V) | LES16□A | 30,50,75,100 | MAX.3 | MAX.3 | MAX.400 | 5,10 |
伺服馬達 (DC24V) | LES25□A | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.4 | MAX.400 | 8,16 |