產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 電弧焊接工程元件  » 氣壓管/接頭/驅動控制元件

金屬快速接頭 KQB2

    ・小型、輕量。
    ・使用流體溫度:-5~150℃
    ・黃銅零件:無電解鍍鎳
    ・無潤滑脂。
系列尺寸適用氣壓管外徑連接螺牙
KQB2公釐φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
φ12,φ16
M5
R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2
KQB2英吋φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
φ3/8'',φ1/2''
UNF10-32
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top