產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元 (zh-tw)
- Compact Compressor (zh-tw)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L (zh-tw)
- 壓力控制元件 (zh-tw)
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
快速接頭 KQ2

-
・真空-100kPa~可使用
・本體形狀:全51機種
・螺牙部材質/表面處理(有或無):2種
・可選擇的表面處理:黃銅(無電解)、黃銅+無電解鍍鎳
・適用氣壓管外徑
真圓形
公釐: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
英吋:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''
橢圓形
公釐: ø3.2, ø4, ø6
英吋:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
・連接螺牙
公制:M3, M5, M6
R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
・密封方式
密封劑/墊片密封 密封圈密封
墊片密封(Uni螺牙)
系列 | 釋放套形狀 | 尺寸 | 連接螺牙 |
---|---|---|---|
KQ2 | 橢圓形 | 公釐、英吋 | M,R,Rc,G,NPT,Uni |
KQ2 | 真圓形 | 公釐、英吋 | M,R,Rc,G,NPT,Uni |