產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元 (zh-tw)
- Compact Compressor (zh-tw)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L (zh-tw)
- 壓力控制元件 (zh-tw)
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
One-touch Fittings 10-KQ2
Safety Instructions Features/Basic Specifications/Clean Series Precautions
Fittings and Tubing/Precautions Green Procurement (RoHS)
Fittings and Tubing/Precautions Green Procurement (RoHS)
Series | Size | Applicable tubing O.D. | Connection thread |
---|---|---|---|
10-KQ2 | Metric | φ2, φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 | M3×0.5, M5×0.8, M6×1.0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 |
10-KQ2 | Inch | φ1/8'', φ5/32'', φ3/16'', φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'', φ1/2'' | 10-32UNF NPT 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 |