產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元 (zh-tw)
- Compact Compressor (zh-tw)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L (zh-tw)
- 壓力控制元件 (zh-tw)
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
SUS316嵌入式接頭 KFG2
系列 | 尺寸 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|---|
KFG2 | 公釐 | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KFG2 | 英吋 | φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32'' φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |