WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » エアシリンダ  » クランプシリンダ

クランプシリンダ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ロータリクランプシリンダ MK

    ・許容慣性モーメント3倍向上。
     (高負荷タイプMK2シリーズと同等)
    ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
    ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
    ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ロータリクランプシリンダ MK
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MK複動検索結果を表示
  • ロータリクランプシリンダ MK

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MK複動12,16,20,25,32,40,50,63

ロータリクランプシリンダ MK2T

    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    ・アーク溶接用耐スパッタシリンダ対応(-XC89/-XC91)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ロータリクランプシリンダ MK2T
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    ダブルガイドタイプMK2T複動検索結果を表示
  • ロータリクランプシリンダ MK2T

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
    -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
ダブルガイドタイプMK2T複動20,25,32,40,50,63

クランプシリンダ CK□1

    ・質量:7%削減(1.96kg→1.82kg)
    ・3タイプのクレビス幅:12.5mm、16.5mm、19.5mm
     使用用途にあった選択が可能。
    ・既存製品CK1シリーズと取付寸法の互換性あり
    ・スイッチ取付ロッド・配管ポート:3方向に取付可能
    ・多種のオートスイッチが取付可能
     耐強磁界オートスイッチ、標準形オートスイッチ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • クランプシリンダ CK□1
    取扱説明書
    種類 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準磁石タイプCKG1□-Z1複動検索結果を表示
    磁石なしCK1□-Z1複動検索結果を表示
    強力磁石タイプCKP1□-Z1複動検索結果を表示
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
標準磁石タイプCKG1□-Z1複動12.5,16.5,19.540,50,63
磁石なしCK1□-Z1複動12.5,16.5,19.540,50,63
強力磁石タイプCKP1□-Z1複動12.5,16.5,19.540,50,63

クランプシリンダ CK□1

    ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
    ・ねじ調整構造により速度調整が容易。
    ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
    ・3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能
     D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)
     D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
    ・アーク溶接用耐スパッタシリンダ対応(-XC88/-XC89/-XC91)(CKG1のみ)

    ※CK1□-Z Seriesは2025年2月末に生産終了予定です。
     CK1□-Z1 Seriesをご選定願います。▶詳細はこちら
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • クランプシリンダ CK□1
    取扱説明書
    種類 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CK1複動検索結果を表示
    標準磁石内蔵形
    (耐強磁界オートスイッチ付)
    CKG1複動検索結果を表示
    強力磁石内蔵形
    (耐強磁界オートスイッチ付)
    CKP1複動検索結果を表示
  • クランプシリンダ CK□1

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC88 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 PDF
    -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
    -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
標準形CK1複動16.5,19.540,50,63
標準磁石内蔵形
(耐強磁界オートスイッチ付)
CKG1複動16.5,19.540,50,63
強力磁石内蔵形
(耐強磁界オートスイッチ付)
CKP1複動16.5,19.540,50,63

ロック付クランプシリンダ CLK2

    ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能としたクランプシリンダ。
     (片方向ロック)
    ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし作業性向上。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ロック付クランプシリンダ CLK2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC87 オーダーメイド 片方向ロック付シリンダヘビーデューティ仕様 PDF
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
標準磁石内蔵形CLK2G複動12,16.5,19.532,40,50,63
強力磁石内蔵形CLK2P複動16.5,19.540,50,63

クランプシリンダ/スリムスタイル C(L)KG/C(L)KP-X2095

    ・ø25をラインナップ
     質量:380g、全長:186.7mm
     (ø25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
    ・質量最大48%低減、全長18%短縮
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
標準形
(標準磁石内蔵形)
CKG-X2095複動9,1225,32,40
標準形
(強力磁石内蔵形)
CKP-X2095複動9,1225,32,40
ロック付
(標準磁石内蔵形)
CLKG-X2095複動9,1225,32,40
ロック付
(強力磁石内蔵形)
CLKP-X2095複動9,1225,32,40

ピンクランプシリンダ C(L)KQG/C(L)KQP

    ・クランプと位置決めが同時。
    ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
    ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
    ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ピンクランプシリンダ C(L)KQG/C(L)KQP
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    標準形
    (標準磁石内蔵形)
    CKQG検索結果を表示
    標準形
    (強力磁石内蔵形)
    CKQP検索結果を表示
    ロック付
    (標準磁石内蔵形)
    CLKQG検索結果を表示
    ロック付
    (強力磁石内蔵形)
    CLKQP検索結果を表示
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
標準形
(標準磁石内蔵形)
CKQG丸型
ダイヤ型
50
標準形
(強力磁石内蔵形)
CKQP丸型
ダイヤ型
50
ロック付
(標準磁石内蔵形)
CLKQG丸型
ダイヤ型
50
ロック付
(強力磁石内蔵形)
CLKQP丸型
ダイヤ型
50

ピンクランプシリンダ ガイドピン高硬度タイプ C(L)KQ□D-X3256

    ・ガイドピン材質硬度 30%UP
    ・高強度材のワークに対応した高硬度ガイドピンを採用
    ・既存製品(C(L)KQ□50)と仕様、取付、外形寸法等互換性あり
    ・既存製品のガイドピンと互換性あり
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
標準形
(標準磁石内蔵形)
CKQGD□50□-X3256丸型50
標準形
(強力磁石内蔵形)
CKQPD□50□-X3256丸型50
ロック付
(標準磁石内蔵形)
CLKQGD□50□-X3256丸型50
ロック付
(強力磁石内蔵形)
CLKQPD□50□-X3256丸型50

ピンクランプシリンダ/コンパクトタイプ C(L)KQG32-X3036

    ・軽量:重さ41%減(900g→530g)
    ・小型
     全長:41.5mm短縮(183mm→141.5mm)
     ボディ幅:4mm短縮(50mm→46mm)
    ・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
    ・ワーク穴径ø8~ø20用のガイドピン形状
    ・アームの交換が容易
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
コンパクトタイプ
ロックなし
CKQG32-X3036丸型
ダイヤ型
32
コンパクトタイプ
ロック付
CLKQG32-X3036丸型
ダイヤ型
32

ピンクランプシリンダ 横型コンパクトタイプ C(L)KQ32-X3445

    ・横型コンパクトタイプ
    ・小型:全長 94mm短縮(183mm→89mm)
    ・軽量:質量 38%減(900g→560g)
     ※既存製品 CKQG32-X2081:LOWタイプ/ロックなしと比較
    ・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
    ・クランプアーム位置とポート位置の選択可能
    ・2方向から取付が可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
横型コンパクトタイプ
ロックなし
CKQ32-X3445丸型
ダイヤ型
32
横型コンパクトタイプ
ロック付
CLKQ32-X3445丸型
ダイヤ型
32

ピンクランプシリンダ C(L)KQG32/C(L)KU32

    ・クランプ位置高さの選択可能:30mm,100mm
    ・プレートシリンダタイプはボディ幅29mm
    ・全タイプにロック付を設定。
    ・プレートシリンダタイプに小型標準オートスイッチ付を設定。
    ・ワーク穴径ø9,ø11,ø13用のガイドピンとダイヤ形状(ø10用~)を新たに設定。

    ※C(L)KU32-X2091/X2092シリーズは2017年6月にモデルチェンジしました。
      C(L)KU32-X2321/X2322シリーズをご選定願います。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
薄形シリンダ
耐強磁界オートスイッチ
取付タイプ
CKQG32-X2081/X2082丸型
ダイヤ型
32
ロック付薄形シリンダ
耐強磁界オートスイッチ
取付タイプ
CLKQG32-X2081/X2082丸型
ダイヤ型
32
プレートシリンダ
耐強磁界オートスイッチ
小型オートスイッチ
取付タイプ
CKU32-X2321/X2322丸型
ダイヤ型
32
ロック付プレートシリンダ
耐強磁界オートスイッチ
小型オートスイッチ
取付タイプ
CLKU32-X2321/X2322丸型
ダイヤ型
32
プレートシリンダ
耐強磁界オートスイッチ
取付タイプ
CKU32-X2091/X2092丸型
ダイヤ型
32
ロック付プレートシリンダ
耐強磁界オートスイッチ
取付タイプ
CLKU32-X2091/X2092丸型
ダイヤ型
32

ピンプレートシリンダ C(L)KU32-X2359A

    ・予備品削減・短納期・特注品激減対応
    ・ガイドピンと基準受けブロックが分離。
    ・基準受けブロックをお客様で加工が可能。
     (任意の形状変更が可能)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
ピンプレートシリンダ
耐強磁界
オートスイッチ取付タイプ
CKU32-X2359A丸型
ダイヤ型
32
ロック付ピンプレートシリンダ
耐強磁界
オートスイッチ取付タイプ
CLKU32-X2359A丸型
ダイヤ型
32

マイクロクランプシリンダ CKZM16-X2800/X2900

    ・小型 幅20mm、軽量 質量250g
    ・最大クランプ力 200N、最大保持力 300N
    ・フラットなクランプ特性
     ワーク厚さ3.5mmまでは一定のクランプ力を出力
    ・ユニット化による設計・組立工数削減
     クランプシリンダにアームアセンブリ、取付アセンブリを追加
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ作動方式アーム開度チューブ内径(mm)
CKZM16-X2800
ベースタイプ
複動68º16
CKZM16-X2900
タンデムタイプ
複動68º16

パワークランプシリンダ/コンパクトタイプ CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□

    ・軽量 重さ:580g(ø25、ゴムカバーの場合)
    ・小型 幅:34mm、高さ:192.4mm (ø25, アーム開度90º、ゴムカバーの場合)
    ・クランプ力:1100N (ø32、アーム長50mm、0.5MPa時)
    ・トグル機構による増力とロック機能
    ・耐スパッタ構造
    ・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
    ・ゴムカバー、メタルカバー選択可能


  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZT-X2797(ゴムカバー)
CKZT-X3064(メタルカバー)
ベースタイプ
90º,105ºSENSTRONIC25,32
CKZT-X2798□(ゴムカバー)
CKZT-X3174(メタルカバー)
マニュアルハンドル付
90º,105ºSENSTRONIC25,32
CKZT-X3232(ゴムカバー)
CKZT-X3229(メタルカバー)
マニュアルハンドル付ロック仕様
90º,105ºSENSTRONIC25,32

パワークランプシリンダ CKZT40

    ・軽量、小型
     質 量:1.6kg
     小型:幅 54mm、高さ 265.9mm
    ・高クランプ力
     クランプ力:1200N(アーム長100mm、0.5MPa時)
    ・トグル機構による増力とロック機能
    ・耐スパッタ構造
    ・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZT30º,45º,60º,75º ,90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F40

パワークランプシリンダ CKZ5T

    ・新構造により小型化を実現
     全長最大49mm短縮
     奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Tと取付互換)
    ・質量最大23%削減
     アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
    ・高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
    ・マニュアルロック開放操作性が向上
    ・耐スパッタ構造
     アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • パワークランプシリンダ CKZ5T
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    CKZ5T検索結果を表示
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ5T15º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135º TURCK/P&F50,63

パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□

    ・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
     アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
    ・金属製スイッチカセットカバー付
    ・重さ最大39%削減
    ・高クランプ力 4000N
    ・耐スパッタ構造
    ・2種類のトップカバーが選択可能
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ3T-X273415º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135ºTURCK/P&F50,63
CKZ3T-X2568□
マニュアルハンドル付
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120ºTURCK/P&F50,63

パワークランプシリンダ CKZT80

    ・高クランプ力:8800N(アーム長100mm、0.5MPa時)
    ・トグル機構による増力とロック機能
    ・耐スパッタ構造
    ・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZT30º,45º,60º,75º ,90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F80

NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N

    ・新構造により小型化を実現
     全長最大49mm短縮
     奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)
    ・質量最大27%削減
     アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
    ・高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
    ・マニュアルロック開放操作性が向上
    ・耐スパッタ構造
     アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    CKZ5N検索結果を表示
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ5N15º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135º TURCK/P&F50,63

NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ CKZ3N-X2742A/X2568□

    ・重さ最大38%削減
     アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
     ロボットマテハンにも対応
    ・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
     アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
    ・高クランプ力:4000N
    ・金属製スイッチカセットカバー(オプション)
     不用意な衝撃からスイッチカセットを保護
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ3N-X2742A
ベースタイプ
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135ºTURCK/P&F50,63
CKZ3N-X2568□
マニュアルハンドル付
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120ºTURCK/P&F50,63

パワークランプシリンダ CKZT

    ・各サイズ3種類のアームバリエーション。
    ・耐スパッタ、耐水性構造。

    ※パワークランプシリンダφ40,80はマニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能になりました。詳細については「CKZT40,CKZT80」シリーズをご参照ください。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZT30º,45º,60º,75º ,90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F40,50,63,80

パワークランプシリンダ CKZ2N

    ・新NAAMS (北米自動車メートル法規格) 準拠。
    ・138種類のアームバリエーション。
    ・耐スパッタ、耐水性構造。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ2N30º,45º,60º,75º, 90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F50,63,80

スリムラインパワークランプシリンダ CKZ2N-X2346

    ・基準穴からクランプアーム下面までの距離精度が±0.1mm
    ・目盛付によりセットアップが容易
     シム調整時に、適正位置の目安が目視確認できます。
    ・幅のスリム化
     スポット溶接、アーク溶接などのトーチ進入が容易。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズアーム開度チューブ内径(mm)
CKZ2N-X234630º,45º,60º,75º, 90º
105º,120º,135º
50,63,80

フレームクランプシリンダ WRF100

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm)
WRF10010048

フレームクランプシリンダ/フラット特性タイプ WRF100-X2814,-X2808

    ・フラットなクランプ力特性
     最大クランプ力18,000N(使用圧力:0.5MPa時)
     一定のクランプ出力を実現
    ・2種類のクランプ基準
     センター基準 WRF100-X2814
     片側基準 WRF100-X2808
シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm)
WRF100-X2814(センター基準)
WRF100-X2808(片側基準)
10082.5

パレットロックシリンダ W-R1/W-R3

    ・最大±50mmの位置ずれをセンタリング可能
    ・トグル機構により最大クランプ力 4430N
    ・アーム開度約70°
    ・クランプ部とシリンダ部をユニット化
     設計・組立工数の削減
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ搬送物質量クランプ力(N)チューブ内径(mm)
W-R11000kg以下4430100
W-R33000kg以下4070100

その他クランプシリンダ 

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

名称シリーズ
プレートクランプシリンダM(D)UKA
クランプシリンダCKGV
ピンクランプシリンダ
(薄形ボディタイプ)
CKU

Go Top