产品目录

产品信息 »  产品目录  » 摆动气缸/气爪  » 回转执行器 叶片型

回转执行器 叶片型

摆动气缸 CRB/CDRB

    ・通过内置角度调整单元、磁性开关单元实现紧凑化。 (尺寸20, 30, 40)。
     全长:缩短44%、重量减轻48%。
    ・为便于安装,配管、配线和角度调整单元被集中在同一侧。
    ・用角度调整螺钉可方便地调整起点和终点位置(按标准调整)。
    ・可根据轴的铣平位置可确认摆动角度(仅限于带磁性开关的CDRB型)。
    ・CRB系列上可安装以前产品CRB2系列的各种单元。
形式系列叶片形式尺寸摆动角度
标准型(无磁性开关)CRB单叶片10,15,20,30,4090°、180°、270°
标准型(带磁性开关)CDRB单作用10,15,20,30,4090°、180°
带纵型磁性开关单元CRB□-A单叶片10,15,20,30,4090°、180°、270°
带角度调整单元CRB□-B单叶片10,15,20,30,4090°、180°、270°
带纵型磁性开关单元
带角度调整单元
CRB□-C单叶片10,15,20,30,4090°、180°、270°

产品特点

■通过内置角度调整单元、磁性开关单元实现紧凑化。
 (尺寸20, 30, 40)

・全长

・重量

■特点
■多种轴形式

※若带磁性开关,则仅能选择单轴(①、⑤)。

■安装互换性

※主体的安装孔间距、轴形状与旧型号相同。

■安装方法
■CRB系列上可安装以前产品CRB2系列的各种单元

・ 纵型磁性开关单元和角度调整单元与以前产品CRB2系列相同。维护时可仅更换主体。
・ CRB只有在双轴没有磁性开关(CRBW)的产品上才可以安装以前产品CRB2系列的各种单元。

■系列扩展品

Go Top