产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 气源处理元件
- 小型空压机
- F.R.L组件/压力控制元件
- 润滑元件
- 配管&接头
- 压力控制元件
- 速度控制阀
- 增压阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 静电对策元件(静电消除器)
- 传感器/开关
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 流体控制元件
- 隔膜泵
- 温控器
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 工艺气体元件(特气阀)
- 过程控制元件
- 液压元件
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
课题・行业别产品
恒温干燥机 带空气温度调节功能 IDH□
气源处理元件 » 空气干燥器温控器 » 空气温控器
-
・稳定供给经过调温· 调压的干燥洁净空气
不论任何季节,均可供给同等条件和质量的压缩空气
・应用示例:
向机床的空气轴承等供给一定条件的压缩空气
・内置过滤器
过滤精度:0.01μm(99.9%捕捉效率)
出口侧油雾浓度:最大0.01mg/m3(ANR)
出口测洁净度:0.3μm以上的粒子为3.5个/L(ANR)以下
・电源全球通用
单相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
系列 | 处理空气量 L/min (ANR) | 出口空气温度 设定范围 | 出口空气 设定压力范围 | 出口空气温度 稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|---|
IDH□4 | 100~500 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | 加热器加热 PID控制 |
IDH□6 | 200~800 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | 加热器加热 PID控制 |