产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

智能型阀控制器 ND9000

过程控制元件 » 定位器
    ・回转执行器与直线执行器均可使用
    ・由TÜV获得SIL 2认证(依据IEC 61508)
    ・有自我诊断功能
    ・有故障安全功能(全闭/全开)
    ・对应HART通信
    ・防护等级:IP66, NEMA 4X
系列外壳材质空气连接口径供给压力(MPa)输入电流
ND9100阳极氧化
铝合金及聚合物复合材料
G1/40.14~0.84~20mA
ND9200阳极氧化
铝合金及强化玻璃
NPT1/40.14~0.84~20mA
ND9300不锈钢NPT1/40.14~0.84~20mA
ND9400不锈钢及聚合物复合材料NPT1/40.14~0.84~20mA

Go Top