产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

快换管接头 KQ2

配管&接头 » 通用管接头
    ・真空-100kPa~可使用。
    ・主体形状:共51种。
    ・螺纹部材质/表面处理(有或无):2种。
    ・可选表面处理:黄铜(无镀层)、黄铜+无电解镀镍。
    ・适合管子外径
     圆形
     公制: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
     英制:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''
     椭圆形
     公制:ø3.2, ø4, ø6
     英制: ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
    ・连接螺纹
     公制:M3, M5, M6
     R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
    ・密封方式
     密封剂/密封垫密封
     密封件密封
     密封垫密封(Uni螺纹)


     原KJ/KQ2已停止生产、现已变更为新KQ2。
     无润滑脂规格(-X17, -X29, -X39)、橡胶材质FKM规格(-X34, -X94)仍通
     过原产品对应。查看原KJ/KQ2系列的样本请点此
系列释放套形状尺寸连接螺纹
KQ2椭圆形公制、英制M,R,Rc,G,NPT,Uni
KQ2圆形公制、英制M,R,Rc,G,NPT,Uni

Go Top