产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

紧凑型5通电磁阀 非插入式 JSY1000/3000/5000

方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀
    ・流量提升,尺寸减小。
     省空间、轻量化、流量大。
    ・消耗功率:0.1W(带节电回路的型号※)、0.4W(标准品)
     ※订制规格
    ・插头连接的基装底座
    ・可用4位双3通阀
    ・集装底座型号:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
    ・直接配管型 单体型(搭载P.E隔板)
系列流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
气缸驱动尺寸消耗功率(W)
JSY10000.630.28φ320.2(带节电回路)
JSY30001.810.27φ500.4(标准)
0.1(带节电回路※)
※订制规格
JSY50003.720.18φ800.4(标准)
0.1(带节电回路※)
※订制规格

Go Top