产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 气源处理元件
- 小型空压机
- F.R.L组件/压力控制元件
- 润滑元件
- 配管&接头
- 压力控制元件
- 速度控制阀
- 增压阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 静电对策元件(静电消除器)
- 传感器/开关
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 流体控制元件
- 隔膜泵
- 温控器
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 工艺气体元件(特气阀)
- 过程控制元件
- 液压元件
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
课题・行业别产品
免电池 绝对增量型
电动执行器/对应高节拍、带导杆的出杆型 LEG
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器-
・最大搬运物重量:75kg(尺寸25)、100kg(尺寸32)、150kg(尺寸40)
・对应高性能型控制器 最大加减速度:5000mm/s2
・搭载免电池绝对增量型编码器
・对应磁性开关(仅限直线安装型)
限位确认用、中间信号确认用
・导杆单元紧凑一体化设计,提高了耐横向负载重
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程(mm) | 压触推力(N) | 速度(mm/s) | 丝杆导程(mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEG25 | 30~100 | 最大238 | 最高250 | 6、8 |
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEG32 | 30~100 | 最大370 | 最高200 | 6、8 |
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEG40 | 30~100 | 最大553 | 最高150 | 6、8 |