产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
冷冻式干燥机 面向北美・中南美的规格 IDFB
气源处理元件 » 空气干燥器![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-IDFB.jpg)
-
・高温環境に対応
周囲温度 : 最大113℉(45℃)
入口空気温度 : 最大149℉(65℃)
・処理空気流量アップ
・電源電圧:単相AC230V(60Hz)
系列 | 额定入口条件 | 处理空气量 (m3/h[ANR]) 露点37℉(28℃) | 处理空气量 (m3/h[ANR]) 露点45℉(72℃) | 处理空气量 (m3/h[ANR]) 露点50℉(10℃) | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFB60 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 113 (192) | 155 (264) | 177 (300) | R410A(HFC) GWP:2088 | R1, NPT1 |
IDFB70 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 166 (282) | 215 (366) | 251 (426) | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2, NPT1 1/2 |
IDFB80 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 247 (420) | 314 (534) | 353 (600) | R410A(HFC) GWP:2088 | R2, NPT2 |
IDFB90 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 335 (570) | 406 (690) | 459 (780) | R410A(HFC) GWP:2088 | R2, NPT2 |