产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

薄型气缸、省空气型/多边形活塞长方形气缸 CDQ2B-X3206

气缸 » 紧凑型气缸
    ・内置排气回收回路,采用多边形活塞,实现了小型、轻量化
    ・空气消耗量:最多减少46%
    ・将压出侧的空气引至吸入侧,实现空气再利用
     (内置排气回收回路)
    ・仅配管即可实现省空气
    ・小型(采用多边形活塞)
     宽:减小27%、全长:缩短7%
     ※与CDQ2、ø32, 10行程的相比
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CDQ2B-X3206单杆双作用32,40,50

Go Top