产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

气缸 JMB(JMDB)

气缸 » 标准型气缸(方形端盖)
    ・追加中间尺寸 ø45、ø56、ø67、ø85。
     省空气、省空间。
    ・全长缩短27mm。
    ・质量最多减小30% (1.43kg→1.00kg)。
    ・省空气 最多减少29%。
     通过选择合适的尺寸可减少空气消耗量。
    ・减少作业工时。
     采用无需调节的气缓冲方式。
    ・带磁性开关(JMDB系列:JMDB)。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型JMDB单杆双作用32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100

Go Top