产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

带残压排气功能的先导单向阀/紧凑型 AKP

速度控制阀 » 相关元件
    ・带残压排气功能
     可构建安全回路
    ・无残压排气功能
     可临时中间停止※
     ※非精确停止。
    ・可根据设置条件选择纵向/横向型
    ・配管自由度提高(360°旋转式)
形式系列气缸侧连接口径适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
带残压排气功能
先导单向阀
横向型
AKP-□B□E1/8, 1/4
(R, NPT, G)
φ4,φ6,φ8φ5/32",φ1/4",φ5/16"
带残压排气功能
先导单向阀
纵向型
AKP-□A□E1/8, 1/4
(G)
φ4,φ6,φ8-
无残压排气功能
先导单向阀
横向型
AKP-□B□1/8, 1/4
(R, NPT, G)
φ4,φ6,φ8φ5/32",φ1/4",φ5/16"
无残压排气功能
先导单向阀
纵向型
AKP-□A□1/8, 1/4
(G)
φ4,φ6,φ8-

Go Top