产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

耐粉尘气缸 MXQ-XC4A

气缸 » 耐环境规格气缸
    ・适合在有陶瓷粉、碳粉、纸粉、金属粉(焊接的焊渣除外)等
     粉尘粒径20~50μm的环境中使用
    ・耐久性提高4倍(相对于标准品)
     导杆部、杆侧端盖部装有润滑护圈,防止粉尘及异物进入
    ・外形尺寸、工件安装方法可与标准品互换
形式系列动作方式缸径(mm)
标准型MXQ-XC4A双作用6、8、12、16、20、25
对称型MXQ□L-XC4A双作用6、8、12、16、20、25

Go Top