产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

带快换管接头的速度控制阀 JAS

速度控制阀 » 通用速度控制阀
    ・高度12.7mm、减小了9.7mm(减小43.3%)
     可在狭小空间内进行流量调节
     使用六角扳手安装,简单方便
    ・最低使用压力 0.05MPa
    ・简单的按压锁定式
    ・流量再现性与操作性提高
形式系列气缸侧连接口径适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
弯头型JASM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
φ3.2,φ4,φ6φ1/8'',φ5/32'',φ1/4''

Go Top