产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

协作机器人用气爪单元(欧姆龙、TECHMAN ROBOT Inc.用) TM系列 JMHZ2-X7400B-TM

摆动气缸/气爪 » 协作机器人用气爪
    ・即插即用
     对应TM Componen 简单编程
    ・采用空气驱动,体积小、重量轻,夹持力更高
    ・导向机构一体化构造,实现高刚性、高精度
     采用高精度直线导轨 重复精度:±0.01mm
     采用更高等级的直线导轨,刚性提高
    ・只需连接1跟供气管和M8电气配线接头即可工作
    ・电磁阀、速度调节机构、磁性开关一体化
    ・采用分离式保护罩气爪的维护更容易
    ・安装规格:ISO9409-1-31.5-4-M5
形式系列缸筒内径(mm)
协作机器人用JMHZ2-16D-X7400B-TM16

Go Top