产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

模块式F.R.L.组合元件 AC-B

F.R.L组件/压力控制元件 » 三联件F.R.L.
    ・目视确认性&环境适应性提高
    ・作业性提高
     因滤芯和杯体一体化,更换滤芯时,可拿在手里轻松进行。
    ・削减维护空间:最大减少46%
    ・减压阀:设定压力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
    ・可选的压力表
     方形嵌入式压力表、圆形压力表、数字式压力开关

    ※AC-B将于2025年3月停产。
     请选择AC-D。
组合构成元件系列接管口径设定压力(MPa)
空气过滤器・减压阀・油雾器AC20~60-B1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2
过滤减压阀・油雾器AC20A~60A-B1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2
空气过滤器・减压阀AC20B~60B-B1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2
空气过滤器・油雾分离器・减压阀AC20C~40C-B1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.85
0.02~0.2
过滤减压阀・油雾分离器AC20D~40D-B1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.85
0.02~0.2

Go Top