产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

强耐水性不锈钢速度控制阀 HF2A-ASG-□V

速度控制阀 » 特殊环境用速度控制阀
    ・耐水结构、外部为全不锈钢材质
     可在水滴飞溅的环境中使用
    ・金属材质:外部金属为全不锈钢SUS316※1
    ・使用润滑脂:NSF H1润滑脂
    ・最高使用温度:150℃
    ・耐水性、洗净性提高
     ※1 SUS304(主体A以外的外部金属)
形式系列气缸侧连接口径适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
弯头型HF2A-ASG-□VM5×0.8
10-32UNF
R, G, NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

Go Top