产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

ISO气缸 C85/C75

气缸 » ISO气缸
符合ISO规格的产品  » 气缸
    ・符合ISO规格(6432)(C85)
    ・有带安装件、带杆前端安装件和带磁性开关的型号。
     不必分别配备气缸和安装件,节省工时。
    ・磁性开关容易微调。
    ・开关托架透明化,更便于目视确认。
    ・带磁性开关。
     C85系列:CD85、CD85W、CD85K、CD85R
     C75系列:CD75、CD75W、CD75K、CD75R
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型C85单杆双作用8,10,12,16,20,25
标准型C85双杆双作用8,10,12,16,20,25
标准型C85单杆单作用8,10,12,16,20,25
标准型C75单杆双作用32,40
标准型C75双杆双作用32,40
标准型C75单杆单作用32,40
杆不回转型C85单杆双作用8,10,12,16,20,25
杆不回转型C85单杆单作用8,10,12,16,20,25
杆不回转型C75单杆双作用32,40
杆不回转型C75单杆单作用32,40
直接安装型C85单杆双作用8,10,12,16,20,25
直接安装型C75单杆双作用32,40

Go Top