产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

双联气缸 CXS2

气缸 » 双联气缸
    ・双活塞提供2倍推力
    ・双活塞杆,不回转精度为±0.1°
    ・允许动能:0.016J(是以前型号的7倍)
    ・活塞的最高使用速度:800mm/s(是以前型号的2.6倍)
    ・最大标准行程扩大
    ・安装尺寸与现行产品CXS系列相同
形式轴承系列动作方式缸径(mm)
基本型滑动轴承、球轴承CXS2双作用6、10、15、20、25、32

Go Top