产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

节能 强力气枪 IBG

消音器/排气洁净器/气枪/压力计 » 气枪
方向控制元件 » 气枪
    ・丰富的功能
     脉冲功能 [New]
     带刻度的调整功能
    ・峰值压力高、冲击力增大
     大幅削减空气消耗量、作业时间
    ・用途:可在短时间内去除以往吹气方式难以去除的灰尘等。
系列峰值压力※1尺寸
(高x厚x宽)
[mm]
重量
[g]
气罐容积
[cc]
空气消耗量※2
[cc]
供给通口
高峰值压力型
IBG1 系列
3倍以上183.8 × 83 × 41380100600螺纹拧入式
(Rc, NPT, G)3/8
快换接头
ø6~ø10
ø1/4"~ø3/8"
带单向阀的快插接头
R3/8
紧凑型
IBG2 系列
2.5倍以上174.5 × 76 × 4130070420螺纹拧入式
(Rc, NPT, G)1/4
快换接头
ø6~ø10
ø1/4"~ø3/8"
带单向阀的快插接头
R1/4
※1与现有产品VMG的比较※2 使用压力:0.5MPa时气罐内的充气量

Go Top