产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

伺服气缸 IN-777

气缸 » 特殊气缸
过程控制元件 » 执行器
    ※按订货生产

    ・可实现气缸的多点定位及控制
    ・响应迅速、重复定位精度高
     重复定位精度:±0.5mm
    ・单元化,便于维护
    ・有自我诊断功能(LED亮灯则输出信号)
    ・断气断电时活塞可紧急停止运作
形式系列动作方式缸筒内径(mm)最大速度
伺服气缸IN-777单杆双作用125, 160, 200, 250, 320ø125~ø250:155mm/sec
ø320:80mm/sec

Go Top