产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 气源处理元件
- 小型空压机
- F.R.L组件/压力控制元件
- 润滑元件
- 配管&接头
- 压力控制元件
- 速度控制阀
- 增压阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 静电对策元件(静电消除器)
- 传感器/开关
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 流体控制元件
- 隔膜泵
- 温控器
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 工艺气体元件(特气阀)
- 过程控制元件
- 液压元件
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
课题・行业别产品
免电池 绝对增量型
电动滑台/高精度型 LESYH□G
电动执行器/电缸 » 无电池、绝对增量编码器型-
・可缩短工作节拍时间
・工作节拍时间:与以前相比削减39%(0.37s←0.61s)
・加減速度:10000mm/s2(是以前型号的200%)
・最大速度:800mm/s(与以前比提高了200%)
・带免电池绝对增量型编码器
电源复位时,可以从停止位置重新启动
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 可搬运重量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机 DC24V) | LESYH8G | 50、75 | 最大2 | 最大6 | 最大800 | 2.5、5、10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机 DC24V) | LESYH16G | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大800 | 6、12 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机 DC24V) | LESYH25G | 50、100、150 | 最大12 | 最大20 | 最大800 | 8、16 |