产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/出杆型 LEY
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY16 | 30~300 | 最大141 | 最大500 | 2.5、5、10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY25 | 30~400 | 最大452 | 最大500 | 3、6、12 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY32 | 30~500 | 最大707 | 最大500 | 4、8、16 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY40 | 30~500 | 最大1058 | 最大500 | 4、8、16 |