产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

5通电磁阀 插入式 SY3000/5000/7000

方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀
    ・由于流量增加,阀尺寸可减小,为节能、省空间做出贡献。
    ・消耗功率:0.1W(带节电回路)、0.35W(标准)
    ・寿命 2亿次(间隙密封)、7000万次(弹性密封)
    ・可连接插入式底板 。
    ・插入式金属底板(IP40)/插入式插头连接底板(IP67)
    ・集装式型号:SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7
    ・F.R.L.组合元件(AC-D 系列)连接(-X990)
    ・对应隔板型减压阀
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
气缸
驱动
尺寸
消耗功率(W)
SY30001.60.19φ500.35(标准)
0.1(带节电回路)
SY50003.60.17φ630.35(标准)
0.1(带节电回路)
SY70005.90.20φ800.35(标准)
0.1(带节电回路)

Go Top