产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

薄型2、3通电磁阀 SX90/090

流体控制元件 » 小型2、3通电磁阀
    ・小型
     全长:约38mm(2通阀)、54mm(3通阀)
     阀宽、高:10mm
     重量:10g(2通阀)、20g(3通阀)
    ・大流量
     C[dm3/(s·bar)]:0.25(2通阀)、0.5(3通阀)
     流量[L/min(ANR)]:45(2通阀)、90(3通阀) (0.2MPa时)
系列阀构造C[dm3/(s·bar)]流量[L/min(ANR)] 0.2MPa切换方式
SX912通直动式座阀0.2545常断
SX922通直动式座阀0.1222通用
SX0903通直动式座阀0.590通用

Go Top