产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动执行器/无杆型 滚珠丝杠驱动 LEFS

电动执行器/电缸 » 滑块型
    LEFS系列 步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
    ・最大可搬运重量:65kg。
    ・重复定位精度:±0.015mm(高精度型)。
    ・洁净规格:可对应ISO等级4(ISO14644-1)(11-LEFS)。

    LEFS系列 AC伺服电机
    ・高输出电机(100W/200W/400W)。
    ・高速搬运能力提高
    ・对应加减速度快(20,000mm/S2)。
    ・脉冲输入型。
    ・带绝对增量型编码器。
    ・重复定位精度:±0.01mm(高精度型)。
    ・洁净规格:可对应ISO等级4(ISO14644-1)(11-LEFS)。
    ・备有无电机规格。 查看详情
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程
(mm)
可搬运
重量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
丝杠
导程
(mm)
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS1650~
500
最大15最大7005,10
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS2550~
800
最大30最大11006,12,20
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS3250~
1000
最大50最大12008,16,24
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS40150~
1200
最大65最大120010,20,30
伺服电机
(DC24V)
LEFS16A50~
500
最大10最大5005,10
伺服电机
(DC24V)
LEFS25A50~
800
最大18最大8006,12,20
AC伺服电机
(100W/200W/400W)
LEFS25S50~
800
最大20最大15006,12,20
AC伺服电机
(100W/200W/400W)
LEFS32S50~
1000
最大45最大15008,16,24
AC伺服电机
(100W/200W/400W)
LEFS40S150~
1200
最大60最大150010,20,30

Go Top