产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

磁耦合式无杆缸/基本型 CY3B

气缸 » 磁耦式无杆气缸
    ・轻量化
     主体、头侧端盖形状变更以及磁力
     连接的形式使得质量减小。
     质量减小16%(1.35kg→1.13kg)
    ・润滑性提高
     配有活塞部的润滑保持护圈,
     可不断形成润滑膜,提高润滑性。(缸筒内径ø15~ø63)
    ・稳定动作
     主体侧耐磨环最多延长30%,实现平滑的动作
    ・规格、磁石保持力、安装方法与现行产品CY3B系列相同
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
基本型CY3B双作用6、10、15、20、25、32、40、50、63

Go Top