产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

尼龙管 T

配管&接头 » 管子
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
    ・一般配管用。
    ・最高使用压力3.0MPa(T0604, 20℃时)。
系列管子外径
公制尺寸
管子外径
英制尺寸
颜色使用流体
T・TIAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、红、蓝、黄、绿空气、水
透平油1号 (ISO VG32)※

Go Top