产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

真空吸盘/防滑型 ZP3M

真空用元件 » 真空吸盘
    ・追加椭圆状扁平防滑型 [New]
     适用于细长形吸附空间的工件
    ・寿命提高(是聚氨酯材质时的2倍以上)
     吸盘材质:采用耐磨性优良的FS61(氟橡胶)
     减少吸盘更换次数
    ・防滑特殊肋
     斜肋成放射状,确保全方向抓取
     防止工件横向滑动
     可实现稳定的吸附搬运
    ・贴合性良好的碗状防滑型
     弯曲工件也能贴合
     吸盘可贴合工件形状,进行稳定地吸附
    ・水平保持力387N(吸盘直径ø100)
    ・适用于高温工件(200℃)
    ・适用于带油膜的工件
     肋间的特殊沟槽可将油排出,即使吸附带油膜的钢板,
     也能抑制工件的横向滑动
系列吸盘形状吸盘直径(mm)
ZP3M-R碗状防滑型φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
ZP3M-RB碗状防滑风琴型φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
ZP3M-T椭圆状扁平防滑型16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100

Go Top