产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

紧凑型气动滑台 MXH2

气缸 » 滑台气缸
    ・追加ø25
    与ø20宽度相同,允许力矩最大1.4倍
    ・直线导轨刚性提高,滑台变位量减小48%
     轴向弯曲变形量:减小48%(0.31mm→0.16mm)
     偏转变形量:减小63%(0.24mm→0.09mm)
     回转变形量:减小90%(0.06mm→0.006mm)
    ・最大标准行程150mm(ø20、φ25的场合)
    ・重量最多减轻6%(194g→182g)
    ・安装尺寸、全长尺寸与现有产品MXH系列相同
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型MXH2双作用6,10,16,20,25

Go Top