产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

无线通信系统小型远程控制器 EX600-W

方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)
对应IO-Link的元件 » IO-Link主站
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应IO-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
方向控制元件 » 无线系统
    ・可用于以前型号的无线系统
    ・小型、轻量化
     面积:约减小61%※(59.8cm2←155cm2)
     体积:约减小86%※(159cm3←1,139cm3)
     质量:约减轻87%※(130g←965g)
     ※e-CON型
      (与旧型号控制器:M8接头/数字式8点输入规格相比)
    ・扩展品
     e-CON型、直接出线式、对应IO-Link的元件



     ▶无线系统 Base
     ▶对应IO-Link设备
系列防护等级通信协议适用的阀
EX600-We-CON型:IP20
直接出线式:IP67
对应IO-Link设备:IP67
SMC的协议调频(FHSS方式)

Go Top