产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

方形气缸 CU-X3160

气缸 » 紧凑型气缸
    ・采用方形活塞,实现了小型、轻量化
     重量:减轻59%(170g→70g)
     全长:缩短25%(132mm→99.5mm)
     宽、高:减小23%(24mm→18.4mm)
    ・比现行产品尺寸小一些,但输出力却更高
    ・4面均可按装小型磁性开关

    ※CU-X3160已于2023年6月停产。
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CU-X3160单杆双作用20

Go Top