产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

温控器/激光用小型双通道型/基本型 HRLE

温控器 » 温控器(循环液温控装置)
    ・1台温控器可对2个系统分别控制
    ・省空间/省配线
     设置面积减小21%
     电源系统:只需1个
    ・节能
     消耗功率降低17%
系列设定温度范围冷却能力
(通道1,、2总共)
温度稳定性冷却方式循环液
HRLE050-A通道1:15~25℃
通道2:通道1温度 + 0~15℃
4.8kW/5.8k
(50Hz/60Hz)
通道1:±0.1
通道2:±0.5
风冷
冷冻式
清水、脱离子水(纯水)
HRLE050-W通道1:15~25℃
通道2:通道1温度 + 0~15℃
4.8kW/5.8k
(50Hz/60Hz)
通道1:±0.1
通道2:±0.5
水冷
冷冻式
清水、脱离子水(纯水)
HRLE090-A通道1:15~25℃
通道2:通道1温度 + 0~15℃
8.0kW/9.5kW
(50Hz/60Hz)
通道1:±0.1
通道2:±0.5
风冷
冷冻式
清水、脱离子水(纯水)
HRLE090-W通道1:9kw,19kW,26kW
通道2:1.0kW(最大1.5kW)
9.5kW/11.0kW
(50Hz/60Hz)
通道1:±0.1
通道2:±0.5
水冷
冷冻式
清水、脱离子水(纯水)

Go Top