产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

薄型气缸/2倍输出力型 CDQ2B-X3166

气缸 » 紧凑型气缸
    ・采用长方形活塞,与CQ2系列宽度相同情况下可提供2倍的输出力
    ・重量:减轻51%※(648g→317g)
    ・全长:缩短50%※(130.5mm→65mm)
     ※与现行产品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(双行程气缸)相比
    ・4面均可按装小型磁性开关
形式系列动作方式尺寸
标准型CDQ2B-X3166单杆双作用45(相当于ø32×2的受压面积)
57(相当于ø40×2的受压面积)
71(相当于ø50×2的受压面积)

Go Top