产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

带刻度的速度控制阀 薄型紧凑型 JAS-S

速度控制阀 » 通用速度控制阀
    ・高度最多减小20.8mm
    ・带刻度窗,可对流量进行数值管理
     有副尺显示,设定可精确到1/4刻度
     可减少作业工时和误设定
    ・进气口可选择在主体左侧或右侧
形式系列气缸侧连接口径适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
弯头型JAS-SM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8
φ3.2、φ4、φ6φ1/8''、φ5/32''、φ1/4''

Go Top