产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

对应低GWP冷媒的温控器 标准型  HRSF150/200

温控器 » 温控器(循环液温控装置)
    ・对应低GWP冷媒
     GWP:148※ ※ IPCC AR4标准
      EU冷媒管制:GWP 150以上
      美国冷媒管制:GWP 700以上
      加利福尼亚州冷媒管制:GWP 750以上
    ・环境对应冷媒R454C (不可空运)
    ・即使不需要加热器,通过利用冷冻回路的排热也可以加热循环液
    ・电源可对应欧盟・亚洲・大洋洲・北美・中南美
     三相AC400V
    ・静音设计70dB(A)
    ・室外设置:IPX4
系列设定温度
范围
冷却能力温度
稳定性
冷却方式循环液
HRSF150
HRSF200
5~35℃15.7kW
20.5kW(风冷)
20.6kW(水冷)
±1.0℃风冷冷冻式
水冷冷冻式
清水
乙二醇水溶液15〜40%
脱离子水(纯水)

Go Top