产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

快换管接头 不锈钢系列 KQ2-G-X17

无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头
    ・金属部分:SUS303
    ・管子更容易拆装:插入力最多减小30%,分离力最多减小20%
    ・小型、轻量化
     高度减小24%,水平方向减小23%
     质量减小57%
    ・主体形状:共27种
    ・无润滑脂规格:-X17(订制规格)
     橡胶材质:NBR(带氟涂层)
     释放套颜色:浅蓝
系列尺寸适合管子外径连接螺纹
KQ2-G-X17公制φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16M5
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top