产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

直动式/先导式2通电磁阀 JSX/JSX□

流体控制元件 » 2、3通电磁阀/气控阀
    ・追加先导式蒸汽型/JSXP系列 New
    ・采用不锈钢保护外壳,提高耐环境性
     【防护等级IP67/NEMA4X※】※DIN型插座式为IP65
    ・省空间
     小型:阀容积减小 25% (与现有产品相比)
     轻量:减轻30% (与现有产品相比)
    ・节能
     线圈吸力提升10%(与现有产品相比)、
     消耗功率削减14%(与现有产品相比)
    ・导线引出部可360°旋转
    ・提高室外环境的耐候性
系列类型阀形式接管口径孔口直径(mmφ)
JSX直动式N.C.1/8,1/4,3/81.6~7.1
JSX□□U直动式
大流量/省电型
N.C.1/8,1/4,3/82.4~7.1
JSX□□V直动式真空型N.C.1/8,1/4,3/81.6~7.1
JSX□□H直动式高压型N.C.1/4,3/83.2
JSX□□S直动式蒸汽型N.C.1/4,3/85.6,7.1
JSXM直动式模块安装型N.C.1/8,1/4,3/8,1/23.2,4
JSXD先导式N.C.1/4,3/8,1/2,3/4,1, 1 1/4,
32A,1 1/2,40A,2,50A
10~50
JSXP蒸汽型N.C.3/8,1/2,3/4,1, 1 1/4,
1 1/2,2,32A,40A,50A
15~50
JSXZ零压差先导式N.C.1/4,3/8,1/2,3/4,110~25

Go Top