产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
4通电磁阀/盒型集装式 SJ1000/2000/3000/4000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・无底板结构的扁平盒型
・节省空间型的主体宽度:6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)
・SJ系列5种尺寸的电磁阀可混装
・采用插头连接式,位数的增减、阀的更换更容易。
・单侧电磁阀
・提供4位双3通阀。
・集装式型号:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) Cv | 气缸驱动 尺寸 速度: 100 mm/s时 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(标准) 0.23(带节电回路) |
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | ø40 | 0.55(标准) 0.23(带节电回路) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | ø50 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |
SJ3000A 大流量型 | 0.76 | 0.19 | 0.21 | ø63 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |
SJ4000 | 2.61 | 0.2 | 0.68 | ø80 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |