产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

控制器分离型静电消除器/细长棒型 IZT44/45

静电对策元件(静电消除器) » 静电对策元件(除静电元件)静电消除器/棒型
    ・可强力消除高带电量工件的静电
     脉冲AC方式×电极针数6倍(与现有产品相比)
    ・可安装在狭小空间中 高23mm × 宽20mm
     (高37mm×宽30mm:IZT40/41/42)
     可安装在设备的间隙中
     狭小空间的安装・更换・维护性UP
    ・无需供气即可强力除电
    ・高速除电  衰减时间约减少60%
    ・通过分支电缆可从2个方向除电
     1台高电压电源上可连接2台棒型
    ・1台控制器最多可连接4台棒型(IZT45)
     棒型和喷嘴型可混装
    ・模块的多种连接方法可实现自由布局(IZT45)
     控制器~棒型的最大安装距离:15m
系列类型离子产生方式功能
IZT44 细长棒型控制器分离型电晕放电式高电压异常检测
输出检查
IZT45 细长棒型控制器分离型电晕放电式自动平衡
维护检测
高电压异常检测
离子发生停止输入
输出检查

Go Top